Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
All Cameras
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
CXP-12 相機
GigE 相機
5GigE 相機
USB 3.0 相機
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
pylon Software Suite
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
平場校正
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
Home
產品
Azure Lens 00502XZMUV-1 F2.8 f50mm 2/3"
Azure
Azure Lens 00502XZMUV-1 F2.8 f50mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
50 mm 焦距
200 mm 工作距離
AZURE XZMUV C-Mount 鏡頭,為 50 mm 定焦鏡頭,光圈範圍為 F2.8 - F22。
XZMUV 系列透過 UV(紫外線)感光元件帶來高品質的影像。波長範圍為 200 nm - 1,000 nm。該系列鏡頭專為紫外線波長範圍成像而開發,適用於塑膠分類、晶圓表面檢測、太陽能電池檢測和安全特徵檢測等多種應用。為達最佳效果,應根據檢測所需波長範圍,使用紫外光光源和濾片的組合。
價格
€1,859.00
交期
Standard
5 - 6 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002150
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F2.8 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.74 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
200 mm
同軸光源選項
No
有效波長
UV
製造商
Azure
合適的產品