Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"
Azure
Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
75 mm 焦距
200 mm 工作距離
AZURE XZMUV C-Mount 鏡頭,為 75 mm 定焦鏡頭,光圈範圍為 F2.8 - F22。
XZMUV 系列透過 UV(紫外線)感光元件帶來高品質的影像。波長範圍為 200 nm - 1,000 nm。該系列鏡頭專為紫外線波長範圍成像而開發,適用於塑膠分類、晶圓表面檢測、太陽能電池檢測和安全特徵檢測等多種應用。為達最佳效果,應根據檢測所需波長範圍,使用紫外光光源和濾片的組合。
淨價
€1,859.00
交期
Standard delivery
5 - 6 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200002151
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
75 mm
光圈
F2.8 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.74 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
200 mm
同軸光源選項
No
有效波長
UV
製造商
Azure
合適的產品