Basler Basler Lens C10-0814-2M f8mm

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 1" 感光元件格式
  • 8 mm 焦距
  • 100 mm 工作距離

Basler Standard 鏡頭,C-Mount,固定焦距 8.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,解析度 2 百萬畫素。

這款 Basler Standard 鏡頭搭配 C-Mount,最大成像範圍 1",固定焦距 8.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,標準解析度 2 百萬畫素。Basler 1" 鏡頭最適合標準解析度、感光元件尺寸 1" 以下的 Basler 相機,例如 Basler ace、dart 或 pulse,極具成本考量的機器視覺應用是第一選擇。此 Basler 鏡頭屬於 Basler Standard 產品系列,具有良好的基本性能和最佳本益比。Basler Standard 鏡頭對高速、高成本、低解析度的應用最為理想。請注意,此焦距無法用於 CS-Mount 對 C-Mount 轉接環。
價格
根據需求
交期
  • Standard2 - 3 週

‍合適的產品