Basler Basler Lens C11-1620-12M f16mm

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 1.1" 感光元件格式
  • 16 mm 焦距
  • 100 mm 工作距離

Basler Premium 鏡頭,C-Mount,最大成像範圍 1.1",固定焦距 16.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-16,高解析度 1200 萬畫素。

這款 Basler Premium 鏡頭完美搭配解析度高達 12 百萬畫素、感光元件尺寸 1.1" 以下的 Basler 相機。Basler Premium 產品系列的特色包括影像品質優良、高解析度、低失真及暗角減至最少。因此 Basler Premium 鏡頭最適合搭配極高解析度的相機,用於分析最細微的結構。
價格
€259.00
交期
  • Standard7 - 8 週

‍合適的產品