一般資訊
訂單編號 | 2200001664 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Fixed Focal Lens |
產品線 | Premium |
鏡頭資料
焦距 | 35 mm |
---|---|
光圈 | F2.4 - F16 |
光圈類型 | fixed |
Pixel Pitch | 2.71 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 1.2" |
工作距離 | 150 mm |
同軸光源選項 | No |
有效波長 | Visible |
製造商
Basler |
---|
訂單編號 | 2200001664 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Fixed Focal Lens |
產品線 | Premium |
焦距 | 35 mm |
---|---|
光圈 | F2.4 - F16 |
光圈類型 | fixed |
Pixel Pitch | 2.71 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 1.2" |
工作距離 | 150 mm |
同軸光源選項 | No |
有效波長 | Visible |
Basler |
---|