平場校正
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
產品
Basler Lens C23-1224-5M f12mm
Basler
Basler Lens C23-1224-5M f12mm
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
12 mm 焦距
100 mm 工作距離
Basler Premium 鏡頭,C-Mount,固定焦距 12.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.4-16,高解析度 5 百萬畫素。
這款 Basler Premium 鏡頭完美搭配解析度高達 5 百萬畫素、感光元件尺寸 2/3" 以下的 Basler 相機。Basler Premium 產品系列的特色包括影像品質優良、高解析度、低失真及暗角減至最少。也因此 Basler Premium 鏡頭最適合搭配極高解析度的相機,用於分析最細微的結構。
價格
€106.00
交期
Standard
7 - 8 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000569
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
產品線
Premium
保固
36個月
鏡頭資料
焦距
12 mm
光圈
F2.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
3.45 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品