平場校正
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
Basler Lens C23-3520-2M f35mm
Basler
Basler Lens C23-3520-2M f35mm
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
35 mm 焦距
350 mm 工作距離
Basler Standard 鏡頭,C-Mount,固定焦距 35.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-16,解析度 2 百萬畫素。
這款 Basler Standard 鏡頭搭配 C-Mount,最大成像範圍 2/3",固定焦距 35 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-16,標準解析度 2 百萬畫素。Basler 2/3" 鏡頭最適合標準解析度、感光元件尺寸 2/3" 以下的 Basler 相機,例如 Basler ace、dart 或 pulse,對極具成本考量的機器視覺應用是第一選擇。此 Basler 鏡頭屬於 Basler Standard 產品系列,具有良好的基本性能和最佳本益比。Basler Standard 鏡頭對高速、高成本、低解析度的應用最為理想。
價格
€74.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000182
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
產品線
Standard
保固
36個月
鏡頭資料
焦距
35 mm
光圈
F2 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
5.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
350 mm
有效波長
Visible
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品