Bi1450 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M46
MidOpt
Bi1450 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M46
Bi 系列特別適用於生命科學和雷射分析應用,在這些應用中,只需要傳輸單一波長即可以最大限度地提高系統性能。
Bi1450 短波紅外線濾波片 - M46適用於只需要傳輸1440至1460nm範圍內的單一波長的應用。
淨價
€389.00
交期
Standard delivery
5 - 6 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001558
配件類型
Optical Filter
有效範圍(最小/最大)
1440 nm - 1460 nm
頻寬 FWHM
35 nm
公差
+/-10nm
峰值傳輸
≥90%
表面品質
40/20
相容 LED
1450 nm
厚度
1 mm
濾光片螺紋
M46 x 0.75
製造商
MidOpt
合適的產品