一般資訊
量產 | now |
---|---|
訂單編號 | 109209 |
產品系列 | dart M |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX392 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2.3" |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.6 mm × 4.1 mm |
解析度 (HxV) | 1920 px × 1200 px |
解析度 (MP) | 2.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
取像速度 | 51 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 1 |
電源 |
|
功率要求(一般) | 3.1 W |
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
重量 | 14 g |
鏡頭接環 | No-Mount |
作業溫度 | 0 °C - 75 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA