一般資訊
量產 | 12/2024 |
---|---|
訂單編號 | 109464 |
產品系列 | dart M |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX545 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/1.1" |
感光元件對角線 | 13.9 mm |
感光元件類型 | CMOS |
解析度 (HxV) | 4096 px × 3000 px |
解析度 (MP) | 12.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
取像速度 | 9 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 1 |
電源 |
|
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
重量 | 14 g |
鏡頭接環 | No-Mount |
作業溫度 | 0 °C - 75 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- RoHS
- UKCA