一般資訊
訂單編號 | 2200000631 |
---|---|
配件類型 | Basler Light |
產品類型 | Bar Light |
產品線 | Premium |
光源
輸入電壓 | 24 VDC (+/-10%) |
---|---|
消耗功率 | 7.8 W |
LED 顏色 | White |
峰值波長(一般) | 5500 K |
發光 | Direct |
發光面 | 150 mm x 15 mm |
尺寸 | 163 mm x 20 mm x 20 mm |
重量 | 170 g |
作業溫度 | 0 °C - 40 °C |
相對濕度(作業、儲存) | 20 - 85 % (non-condensing) |
控制器
消耗功率(控制器) | Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera) |
---|---|
驅動方式 | Constant-voltage system |
強度控制方式 | PWM control |
脈寬調變 (PWM) 頻率 | 100 kHz |
脈寬 | 50 μs - 100 ms |
脈寬增量 | 10 μs |
線材長度 | 0.5 m |
線材長度 |
|
外殼尺寸 (L x W x H) | 66.2mm x 30mm x 20mm |
控制器一致性 | CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
製造商
CCS |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- IEC 62471 Compliant Product
- RoHS