Computar Computar Lens M0818-APVSW2 F1.8 f8mm 2/3"

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 2/3" 感光元件格式
  • 8 mm 焦距
  • 100 mm 工作距離

Computar ViSWIR HYPER-APO:C-mount SWIR 鏡頭,固定焦距為 8 mm ,光圈範圍為 F1.8 - F16。

VISWIR HYPER-APO 系列鏡頭專為可見光和非可見光波長範圍的成像而開發,可提供高品質的影像。

  • 在 400 nm 至 1,700 nm 的可見光和短波紅外光頻譜中,具有高且穩定的透射率
  • 特別適用於配備 Sony SenSWIR 感光元件的相機,最高可達 5 MP
  • 無需針對不同波長進行對焦調整
    • 由於採用了浮動 APO 設計,因此降低了焦點偏移;任何工作距離和任何波長,可輕鬆設定多光譜應用的系統(同時使用多個波長範圍)
    • 在可見光和短波紅外光譜中完全校正焦點偏移
  • 支援在半導體、農業和醫療等不同市場中的應用
價格
€3,499.00
交期
  • Standard7 - 8 週

‍合適的產品