Computar Lens M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Computar
Computar Lens M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
16 mm 焦距
300 mm 工作距離
Computar C-Mount 鏡頭,固定焦距 16 mm,光圈範圍 F1.4-16。
這款 2/3" 鏡頭非常適合要求較低的應用及較長的工作距離(超過 50 公分)。視應用而定,搭配 CMV 2000、IMX 249、IMX 174等感光元件使用時可能會出現較多暗角。
價格
€129.00
交期
Standard
8 - 9 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000034699
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
16 mm
光圈
F1.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
6.22 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
300 mm
有效波長
Visible
製造商
Computar
合適的產品