Computar Computar Lens M2518-APVSW2 F1.8 f25mm 2/3"

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 2/3" 感光元件格式
  • 25 mm 焦距
  • 100 mm 工作距離

Computar ViSWIR HYPER-APO:C-mount SWIR 鏡頭,固定焦距為 25 mm ,光圈範圍為 F1.8 - F16。

VISWIR HYPER-APO 系列鏡頭專為在可見光和非可見光波長範圍內成像而開發,可提供高品質的影像。

  • 在 400 nm 至 1,700 nm 的可見光和短波紅外光譜中,具有高且穩定的透射率
  • 適用於所有配備 Sony SenSWIR 感光元件相機,最高可達 5 MP
  • 無需調整不同波長
    • 的焦距 由於採用了浮動 APO 設計,降低焦點偏移;在任何工作距離和任何波長下,為多光譜應用實現簡單的系統設定(同時使用多個波長範圍)
    • 在可見光和短波紅外光譜中支援完全校正焦點偏移
  • 支援在半導體、農業和醫療等不同市場中的應用
價格
€3,499.00
交期
  • Standard7 - 8 週

‍合適的產品