Computar Lens M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Computar
Computar Lens M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
50 mm 焦距
500 mm 工作距離
Computar C-Mount 鏡頭,固定焦距 50 mm,光圈範圍 F1.8-16。
這款 2/3" 鏡頭非常適合要求較低的應用及較長的工作距離(超過 50 公分)。視應用而定,搭配 CMV 2000、IMX 249、IMX 174等感光元件使用時可能會出現較多暗角。
淨價
€129.00
交期
Standard delivery
8 - 9 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000034702
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F1.8 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
6.22 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
500 mm
有效波長
Visible
製造商
Computar
合適的產品