Computar Computar Lens M5018-VSW F1.8 f50mm 2/3"

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 2/3" 感光元件格式
  • 50 mm 焦距
  • 500 mm 工作距離

Computar ViSWIR Lite C-mount SWIR 鏡頭,固定焦距為 50 mm ,光圈範圍為 F1.8 - F16。

VISWIR 系列鏡頭專為在可見光和非可見光波長範圍內成像而開發,可提供高品質的影像。

  • 在 400 nm 至 1,700 nm
  • 的可見光和短波紅外光頻譜中,具有高且穩定的透射率,特別適用於配備 Sony SenSWIR 感光元件
  • 的相機。所有鏡頭元件
  • 均採用寬頻抗反射塗層,支援各種半導體、農業和醫療等各種市場中的應用。
價格
€899.00
交期
  • Standard7 - 8 週

‍合適的產品