平場校正
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
Computar Lens M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Computar
Computar Lens M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
75 mm 焦距
300 mm 工作距離
Computar C-Mount 鏡頭,固定焦距 75 mm,光圈範圍 F2.8-16。
這款 2/3" 鏡頭非常適合要求較低的應用及較長的工作距離(超過 50 公分)。視應用而定,搭配 CMV 2000、IMX 249、IMX 174等感光元件使用時可能會出現較多暗角。
價格
€189.00
交期
Standard
8 - 9 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000034703
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
75 mm
光圈
F2.8 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
6.22 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
300 mm
有效波長
Visible
製造商
Computar
合適的產品