一般資訊
訂單編號 | 108726 |
---|---|
產品系列 | dart R |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX287 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2.9" |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 5 mm × 3.7 mm |
解析度 (HxV) | 720 px × 540 px |
解析度 (MP) | 0.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 6.9 μm × 6.9 μm |
取像速度 | 523 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
數位輸入 | 0 |
數位輸出 | 0 |
通用型 I/O | 4 |
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
重量 | 15 g |
鏡頭接環 | S-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 產品使用手冊