Edmund Optics Lens CFFL F2.0 f50mm 2/3"
Edmund Optics
Edmund Optics Lens CFFL F2.0 f50mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
50 mm 焦距
250 mm 工作距離
Edmund 光學 C-Mount 鏡頭,固定焦距 50 mm,光圈範圍 F2.0-22。
這款高品質 2/3" 鏡頭非常適合要求較高的機器視覺應用,用於較短的工作距離。視應用而定,搭配 CMV 2000、IMX 249、IMX 174等感光元件使用時可能會出現較多暗角。
價格
€439.00
交期
Standard
5 - 6 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000035070
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F2 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
3.41 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
250 mm
有效波長
Visible
製造商
Edmund Optics
合適的產品