Effilux Light LINE3-400-465-FOC
Effilux
Effilux Light LINE3-400-465-FOC
Line Light LED 光源類型
Blue LED 顏色
465 nm 峰值波長(一般)
IP5X 防護等級
Effilux EFFI-Line3 系列,適用於線掃描應用
Effilux 的 EFFI-Line3 是一款專為線掃描應用開發的 LED 條燈。Effilux 具有良好的均勻性、高性能和準直性。這種光源在整個生產線寬度上帶來均勻的照明;設計堅固耐用,非常適合要求嚴刻的檢測工作。整合式驅動器可進行連續操作和閃光操作,且可透過類比強度控制 (AIC) 精確調節輸出功率。
價格
€2,219.00
交期
Standard
5 - 6 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002237
配件類型
Partner Light
產品類型
Line Light
光源
輸入電壓
24 VDC (+/-10%)
消耗功率
48 W / 2000 mA (current controlled)
LED 顏色
Blue
峰值波長(一般)
465 nm
發光
Direct
發光面
24 mm x 400 mm
尺寸
86,3 mm x 439 mm x 52 mm
重量
2000 g
作業溫度
0 °C - 50 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 60 % (non-condensing)
防護等級
IP5X
光源連接器
M12 socket, T-coded, male, 4 pin
控制器
驅動方式
Current control
脈寬
20 µs - ∞ ms
製造商
Effilux
認證規範
CE (incl. RoHS)
REACH
RoHS
UKCA
WEEE
合適的產品