Effilux Effilux LINE3-WTR-800-850-PWR-FOC-FL1-L5

  • Line Light LED 光源類型
  • Infrared (IR) LED 顏色
  • 850 nm 峰值波長(一般)
  • IP5X 防護等級

Effilux EFFI-Line3 系列,適用於線掃描應用

Effilux 的 EFFI-Line3 是一款專為線掃描應用開發的 LED 條燈。Effilux 具有良好的均勻性、高性能和準直性。這種光源在整個生產線寬度上帶來均勻的照明;設計堅固耐用,非常適合要求嚴刻的檢測工作。整合式驅動器可進行連續操作和閃光操作,且可透過類比強度控制 (AIC) 精確調節輸出功率。
價格
€4,159.00
交期
  • Standard5 - 6 週

‍合適的產品