平場校正
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
產品
Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"
Evetar
Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"
S-mount 鏡頭接環
1/1.8" 感光元件格式
4 mm 焦距
300 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 4.0 mm,固定 F-Stop F2.0。有 IR-Cut Filter。
這款 S-Mount 鏡頭專為 1/1.8" 彩色感光元件達到最佳化,也適合搭配 1/1.7" 以下較小格式的感光元件。
價格
€33.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000589
量產
now
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
4 mm
光圈
F2
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
Yes
Pixel Pitch
2.1 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/1.8"
工作距離
300 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品