Evetar Lens E3401B F1.83 f16.3mm 1/2"
Evetar
Evetar Lens E3401B F1.83 f16.3mm 1/2"
S-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
16.3 mm 焦距
500 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 16 mm,固定 F-Stop F1.8。無 IR-Cut Filter。
這款 1/2" 鏡頭適合黑白相機,也適合採用 1/1.8" e2v 感光元件的 Basler dart 和 pulse 相機。
淨價
€31.00
交期
Standard delivery
2 - 3 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000036374
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
16.3 mm
光圈
F1.83
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
3.84 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
500 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品