Evetar Lens M118B029528IR F2.8 f2.95mm 1/1.8"
Evetar
Evetar Lens M118B029528IR F2.8 f2.95mm 1/1.8"
S-mount 鏡頭接環
1/1.8" 感光元件格式
2.95 mm 焦距
300 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 2.95 mm,固定 F-Stop F2.8。無 IR-Cut Filter。
這款 1/1.8" 鏡頭適用於黑白相機。
價格
€51.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000036382
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
2.95 mm
光圈
F2.8
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.78 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/1.8"
工作距離
300 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品