Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
Evetar
Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
S-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
12 mm 焦距
200 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 12 mm,固定 F-Stop F1.6。有 IR-Cut Filter。
這款 1/2" 鏡頭適用於彩色相機。
淨價
€32.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000035192
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
12 mm
光圈
F1.6
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
Yes
Pixel Pitch
3.45 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品