Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
Evetar
Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
S-mount 鏡頭接環
1/3" 感光元件格式
2.8 mm 焦距
100 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 2.8 mm,固定 F-Stop F2.0。有 IR-Cut Filter。
這款 1/3" 鏡頭適用於彩色相機。
淨價
€16.00
交期
Standard delivery
19 - 21 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000035612
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
2.8 mm
光圈
F2
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
Yes
Pixel Pitch
4.16 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/3"
工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品