Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3"
Evetar
Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3"
S-mount 鏡頭接環
1/3" 感光元件格式
4.2 mm 焦距
200 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 4.2 mm,固定 F-Stop F1.8。有 IR-Cut Filter。
這款 1/3" 鏡頭適用於彩色相機。
價格
€10.60
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000035176
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
4.2 mm
光圈
F1.8
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
Yes
Pixel Pitch
4.16 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/3"
工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品