Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
Evetar
Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
S-mount 鏡頭接環
1/3" 感光元件格式
8 mm 焦距
200 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 8 mm,固定 F-Stop F1.8。無 IR-Cut Filter。
這款 1/3" 鏡頭適用於黑白相機。
淨價
€9.60
交期
Standard delivery
2 - 3 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000035179
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
8 mm
光圈
F1.8
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
4.16 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/3"
工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品