Evetar Lens N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Evetar
Evetar Lens N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
S-mount 鏡頭接環
1/1.8" 感光元件格式
8 mm 焦距
500 mm 工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 8 mm,固定 F-Stop F1.8。有 IR-Cut Filter。
這款低失真 1/1.8" 鏡頭適用於彩色相機。
淨價
€35.00
交期
Standard delivery
2 - 3 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000036389
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
8 mm
光圈
F1.8
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
Yes
Pixel Pitch
4.62 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/1.8"
工作距離
500 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品