Fujinon Lens CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3"
Fujifilm
Fujinon Lens CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3"
C-mount 鏡頭接環
4/3" 感光元件格式
25 mm 焦距
100 mm 工作距離
Fujifilm C-Mount 鏡頭,固定焦距 25 mm,光圈範圍 F1.8-16。
這款高品質 4/3" 鏡頭非常適合要求較高的機器視覺應用,解析度高達 23 MP。
價格
€699.00
交期
Standard
3 - 4 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000697
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
25 mm
光圈
F1.8 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.74 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
4/3"
工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Fujifilm
合適的產品