Fujinon Lens CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3"
Fujifilm
Fujinon Lens CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3"
C-mount 鏡頭接環
4/3" 感光元件格式
35 mm 焦距
200 mm 工作距離
Fujifilm C-Mount 鏡頭,固定焦距 35 mm,光圈範圍 F1.8-16。
這款高品質 4/3" 鏡頭非常適合要求較高的機器視覺應用,解析度高達 23 MP。
淨價
€699.00
交期
Standard delivery
3 - 4 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000698
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
35 mm
光圈
F1.8 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.74 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
4/3"
工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Fujifilm
合適的產品