新品上市
Basler imaFlex CXP-12 Quad
- 4 連接埠數量
- 12.5 Gbps; 50 Gbps 資料頻寬(每連接埠;總數)
imaFlex CXP-12 Quad 是一款可程式化的 CoaXPress 2.0 影像擷取卡,可以全頻寬連接最多達 4 台 CXP-12 相機。
價格 | €1,949.00 |
---|---|
交期 |
|
一般資訊
訂單編號 | 2200002351 |
---|---|
配件類型 | Frame grabber |
產品系列 | imaFlex Programmable Frame Grabber |
產品類別 | Processing |
裝置功能
處理器 | Xilinx Ultrascale+ KU3P |
---|---|
機載記憶體 | 1.5 GByte DDR4-RAM |
I/O 模組介面(觸發及同步) | Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger) |
Acquisition Card Features |
|
Camera Interface
標準 | CoaXPress 2.0/2.1 |
---|---|
介面 | CoaXPress (CXP-12) |
配置 | CXP-12; up to 4 cameras |
連接器 | 4 x Micro-BNC/HD-BNC |
線材長度 | 11 - 40 meters |
功率輸出 | 17W/24V DC regulated power per CXP connector |
相機支援 |
|
感光元件類型 |
|
感光元件解析度 | 32k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) |
位元度 |
|
資料頻寬 | 4 x 12.5 Gbit/s (1,560 MB/s) |
資料頻寬(每連接埠;總數) | 12.5 Gbps; 50 Gbps |
連接埠數量 | 4 |
測試環境 | Camera Simulator |
主機電腦介面
電腦匯流排介面 | PCIe 3.0 x8 |
---|---|
電腦匯流排介面性能 | 7876 MB/s (theoretical), 6520 MB/s (typical/max.) |
控制與通用型 I/O
觸發板 GPIO 介面 | Box connector (34-pin) |
---|---|
機載 GPIO 介面 | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) |
機載前端 GPIO 介面 | 3 differential input signals or 2 differential and 1 single-ended signal; 2 TTL output signals; configurable by software GPIOTool; max. voltage of the input signals between 4,5V and 25V |
GPIO 同步與控制 | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization |
GPIO 介面彙總 | 12 in/10 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
處理功能
基本功能 |
|
---|
物理及環境資訊
尺寸 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
重量 | 274 g |
消耗功率/電源 | Typ. 13,4W@12V, excluding camera and I/O power output |
作業溫度 | 0 - 50 °C |
儲存溫度 | -50 - 80 °C |
相對濕度(作業、儲存) | 5 - 90 % non-condensing (operating), 0 - 95 % (storage) |
MTBF | 48.440 h |
軟體
軟體驅動程式 |
|
---|---|
軟體工具 |
|
軟體 API |
|
FPGA 程式設計 | VisualApplets |
MV 軟體相容性 | GenTL-based MV-Software |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- ISO 9001:2015
- KC
- REACH
- UKCA
- WEEE