平場校正
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
Kowa 鏡頭
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Kowa
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
C-mount 鏡頭接環
1" 感光元件格式
12.5 mm 焦距
300 mm 工作距離
Kowa C-Mount 鏡頭,固定焦距 12.5 mm,光圈範圍 F1.4-16。
這款 1" 鏡頭適用於高解析度感光元件。
價格
€349.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000034589
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
12.5 mm
光圈
F1.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
5.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1"
工作距離
300 mm
有效波長
Visible
製造商
Kowa
合適的產品