Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1"
Kowa
Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1"
C-mount 鏡頭接環
1" 感光元件格式
50 mm 焦距
500 mm 工作距離
Kowa C-Mount 鏡頭,固定焦距 50 mm,光圈範圍 F1.4-16。
這款 1" 鏡頭適用於高解析度感光元件。
淨價
€419.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000034593
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F1.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
5.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1"
工作距離
500 mm
有效波長
Visible
製造商
Kowa
合適的產品