Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Kowa
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
C-mount 鏡頭接環
1" 感光元件格式
6 mm 焦距
100 mm 工作距離
Kowa C-Mount 鏡頭,固定焦距 6 mm,光圈範圍 F1.8-16。
這款 1" 鏡頭適用於高解析度感光元件。
淨價
€589.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2000034586
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
6 mm
光圈
F1.8 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
5.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1"
工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Kowa
合適的產品