Lens C10-5014-2M-S f50mm
Basler
Lens C10-5014-2M-S f50mm
C-mount 鏡頭接環
1" 感光元件格式
50 mm 焦距
500 mm 工作距離
Basler Standard 鏡頭,C-Mount,固定焦距 50.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,解析度 2 百萬畫素。
這款 Basler Standard 鏡頭搭配 C-Mount,最大成像範圍 1",固定焦距 50 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,標準解析度 2 百萬畫素。Basler 1" 鏡頭最適合標準解析度、感光元件尺寸 1" 以下的 Basler 相機,例如 Basler ace、dart 或 pulse,對成本敏感型的機器視覺應用是第一選擇。此 Basler 鏡頭屬於 Basler Standard 產品系列,具有良好的基本性能和最佳本益比。Basler Standard 鏡頭對高速、高成本、低解析度的應用最為理想。如果此鏡頭要搭配 CS-Mount 相機使用,請使用我們的 CS-Mount 對 C-Mount 轉接環 (2000005670)。可用焦距範圍為25-50 mm。
淨價
根據需求
交期
Standard
2 - 3 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000102
停產訊息
Q3/2024
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
產品線
Standard
Last Time Buy (LTB)
2024/9/30
Last Time Service (LTS)
2025/12/31
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F1.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
7.6 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1"
工作距離
500 mm
有效波長
Visible
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品