平場校正
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
產品
Basler Lens C125-1218-5M f12mm
Basler
Basler Lens C125-1218-5M f12mm
C-mount 鏡頭接環
1/2.5" 感光元件格式
12 mm 焦距
200 mm 工作距離
Basler Premium 鏡頭,C-Mount,固定焦距 12.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.8-22,解析度 5 百萬畫素。
我們的高解析度 Basler Premium 鏡頭非常適合目前所有的機器視覺應用。Basler 與 Fujinon 合作設計這款鏡頭,感光元件尺寸不超過 1/2" 的Basler 相機皆能完美搭配,例如 Basler ace、dart 或 pulse。Basler C-Mount 鏡頭提供固定焦距 12 mm,F-Stop 設定範圍 F1.8-22,解析度 5 百萬畫素。此 Basler 鏡頭屬於 Premium 產品系列,特色包括影像品質優良、高解析度、低失真及暗角減至最少。因此 Basler Premium 鏡頭最適合搭配極高解析度的相機,用於分析最細微的結構。
價格
€139.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000034833
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
產品線
Premium
保固
36個月
鏡頭資料
焦距
12 mm
光圈
F1.8 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.2 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2.5"
工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品