Basler Basler Lens C125-1620-5M f16mm

  • C-mount ‍鏡頭接環
  • 1/2.5" 感光元件格式
  • 16 mm 焦距
  • 200 mm 工作距離

Basler Premium 鏡頭,C-Mount,固定焦距 16.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-22,解析度 5 百萬畫素。

我們的高解析度 Basler Premium 鏡頭非常適合目前所有的機器視覺應用。Basler 與 Fujinon 合作設計這款鏡頭,感光元件尺寸不超過 1/2" 的Basler 相機皆能完美搭配,例如 Basler ace、dart 或 pulse。Basler C-Mount 鏡頭提供固定焦距 16 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-22,解析度 5 百萬畫素。此 Basler 鏡頭屬於 Premium 產品系列,特色包括影像品質優良、高解析度、低失真及暗角減至最少。這些特色使 Basler Premium 鏡頭最適合搭配極高解析度的相機,用於分析最細微的結構。
價格
€139.00
交期
  • Standard2 - 3 週

‍合適的產品