Basler Basler Lens F-S35-3528-45M-S-SD f35mm

  • F-mount ‍鏡頭接環
  • super 35 mm 感光元件格式
  • 35 mm 焦距
  • 200 mm 工作距離

Basler Standard 鏡頭,F-Mount,經過最佳化,適用於光學格式高達 Super 35 mm、畫素間距 3.2 µm(等同 45 MP)的感光元件,固定焦距 35.0 mm,光圈範圍 F2.8-22。

Basler Standard F-Mount 鏡頭完美搭配 Basler CXP-12 boost 相機,採用 ON Semiconductor XGS 感光元件,解析度高達 45 MP。透過相配的 Basler F-Mount 轉接環 (2000032201) 即可輕鬆將此 Basler 鏡頭安裝到 Basler F-Mount 相機,例如 Basler boost 和 racer。為快速順利安裝和整合,光圈範圍有藍點顯示最佳光圈,讓您輕鬆從 Basler 相機獲得最清晰的影像。對焦和光圈可用兩根螺絲分別鎖付,為您的應用維持理想的設定。此 Basler 鏡頭屬於 Basler Standard 產品系列,不過度設計,最佳化常用工作距離,因此具有最好的性價比以及實用的基本性能,此 Basler 鏡頭搭配Basler相機,最適合使用於極具成本考量的機器視覺應用。
價格
€699.00
交期
  • Standard2 - 3 週

‍合適的產品