Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V
四通道 Basler 光源控制器可獨立、精確、穩定控制光強度,適用於兩種不同電流控制的工業 LED 燈,例如 Basler 光源。
這款 Basler 光源控制器具有 100-240V 電源輸入,8-24V 四輸出通道 ,穩定為電流控制工業 LED 照明(例如 Basler 光源)提供每通道最大 1.25A 電源(總共提供 84W),並精確、獨立控制光強度。
光源參數可在裝置上手動設定、儲存及載入,也可透過 Web 介面輕鬆執行。
Web 介面具有保存和載入的功能,所設定的內容可快速安全傳輸到其他裝置,因此大幅簡化系統複製。
透過觸發訊號 (12-24V),可同時或分別開關所有輸出通道。
此外,這款控制器有觸發模式可選,可在高電平觸發或低電平觸發的狀態下啟動輸出。
包裝內包括一個用於連接觸發器的插頭,以及一個 DIN 導軌托架,用於穩固安裝到控制櫃。
這款 Basler 光源控制器屬於 Standard 產品線,特別為最廣泛使用的工業 LED 光源針對性能數據進行最佳化,具有一流性價比和良好的基本性能。
因此這款 Basler 光源控制器完美搭配 Basler 光源,適用於成本敏感型機器視覺應用。