Basler microEnable 5 marathon ACL

  • Camera Link 介面
  • 2 連接埠數量
  • 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s) 資料頻寬(每連接埠;總數)

microEnable 5 marathon ACL 是 PCIe 高性能影像處理裝置,可連接任兩台 Camera Link 標準規格相機。

microEnable 5 marathon ACL 注重高速影像擷取,可搭配所有 Camera Link 合規相機,採用 DMA1800 技術賦予先進的機器視覺應用強大的存取功能。適用於所有 Camera Link 標準格式 支援較長線材 機載影像預處理功能 支援多裝置、多相機的工業用途 DMA1800 / 高達 1800 MB/s PCIe 資料頻寬 (PCIe x4 Gen2) 透過前端 I/O 支援光去耦合訊號 支援廣泛的第三方軟體介面 多樣的應用及工業用途 可靈活擴充的系列產品 PoCL SafePower。

價格
€879.00
交期
  • Standard1 - 2 週

‍合適的產品

推薦的軟體

影像擷取卡 SDK

Basler 影像擷取卡傳統軟體:從第一次的影像擷取、影像應用開發,再到整套影像處理系統的配置。

More about the Framegrabber SDK