Basler microEnable 5 marathon VCL
- 介面: Camera Link
- 連接埠數量: 2
- 產品類別: Processing
- 資料頻寬(每連接埠;總數): 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s)
microEnable 5 marathon VCL 是 PCIe 高性能影像處理裝置,可連接任兩台 Camera Link 標準規格相機。
microEnable 5 marathon VCL 專注高速影像處理,可搭配所有 Camera Link 規格相機,採用 DMA1800 技術賦予先進的機器視覺彩色應用強大的存取功能。適用於所有 Camera Link 標準格式,包括非標準格式** 支援較長線材 機板影像預處理功能 支援多裝置、多相機的工業用途 DMA1800 / 高達 1800 MB/s PCIe 資料頻寬 (PCIe x4 Gen2) 透過前端 I/O 支援光解耦訊號 廣泛的第三方軟體介面支援 多樣的應用及工業用途 客製化 FPGA 程式設計,VisualApplets 支援 Xilinx Kintex FPGAs PoCL SafePower。
我們為您的影像擷取卡開發 FPGA 設計
我們的 FPGA 專家為您的影像擷取卡開發高效率、高效能的影像預處理功能。透過 RAW-to-JPEG 壓縮、Blob 分析以及其他可最佳化並減少影像資料量的運算功能,即使資料量持續增加,也能讓您的機器視覺系統運作得更快速、更穩定可靠。