MidOpt Filter BP324-35.5
MidOpt
MidOpt Filter BP324-35.5
BP324 濾片非常適合用於紫外光成像,能夠有效阻擋大部分的可見光和紅外光。該濾光片不適合置於強(白)光源前,因為不需要的可見光和紅外光源將被吸收。
BP324 濾片在紫外光範圍內具有高光譜頻寬(290-365 nm),同時可有效阻擋大部分可見光和紅外光。該濾波片專為工業影像處理與其需求而設計。
淨價
€123.00
交期
Standard delivery
5 - 6 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200002154
配件類型
Optical Filter
有效範圍(最小/最大)
290 nm - 365 nm
頻寬 FWHM
105 nm
公差
+/-10nm
峰值傳輸
≥90%
表面品質
40/20
厚度
1 mm
濾光片螺紋
M35.5 x 0.5
製造商
MidOpt
合適的產品