Moritex Lens MML03-HR110-5M
Moritex
Moritex Lens MML03-HR110-5M
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
0.3x 放大倍率
No 同軸光源選項
110 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 0.30,無光輸入,工作距離為 110mm。
這款 2/3 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
淨價
根據需求
交期
Standard delivery
5 - 6 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001305
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
239.9 mm
放大倍率
0.3x
光圈
F0.021
光圈(有效 F/#)
F7
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
15.7 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
110 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品