Moritex Lens MML044-SR130VI-18C
Moritex
Moritex Lens MML044-SR130VI-18C
C-mount 鏡頭接環
1.1" 感光元件格式
0.44x 放大倍率
No 同軸光源選項
129.2 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭配備 C-Mount,固定放大倍率為 0.44,,無光輸入,工作距離為 130mm,光圈可變。
這款 1.1 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
價格
根據需求
交期
Standard
5 - 6 週
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001395
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
854.53 mm
放大倍率
0.44x
光圈
F0.01 - F0.03
光圈(有效 F/#)
F8.02 - F16.01
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
12 - 24 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1.1"
工作距離
129.2 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品