一般資訊
訂單編號 | 2200001307 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Telecentric Lens |
鏡頭資料
焦距 | 106.6 mm |
---|---|
放大倍率 | 0.5x |
光圈 | F0.026 |
光圈(有效 F/#) | F9.5 |
光圈類型 | fixed |
IR Cut Filter | No |
Pixel Pitch | 12.8 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 2/3" |
工作距離 | 65.3 mm |
同軸光源選項 | No |
製造商
Moritex |
---|
訂單編號 | 2200001307 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Telecentric Lens |
焦距 | 106.6 mm |
---|---|
放大倍率 | 0.5x |
光圈 | F0.026 |
光圈(有效 F/#) | F9.5 |
光圈類型 | fixed |
IR Cut Filter | No |
Pixel Pitch | 12.8 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 2/3" |
工作距離 | 65.3 mm |
同軸光源選項 | No |
Moritex |
---|