Moritex Lens MML1-ST300D
Moritex
Moritex Lens MML1-ST300D
C-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
1x 放大倍率
Yes 同軸光源選項
305 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 1.00,具備一組光輸入,工作距離為 300mm。
這款 1/2 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
淨價
根據需求
交期
Standard delivery
5 - 6 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001389
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
78.6 mm
放大倍率
1x
光圈
F0.02 - F0.016
光圈(有效 F/#)
F22.7 - F32
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
16.6 - 21.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
305 mm
同軸光源選項
Yes
製造商
Moritex
合適的產品