Moritex Lens MML2-HR65DVI-5M
Moritex
Moritex Lens MML2-HR65DVI-5M
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
2x 放大倍率
Yes 同軸光源選項
65 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭配備 C-Mount,固定放大倍率為 2.00,,具備一組光輸入,工作距離為 65mm,光圈可變。
這款 2/3 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
價格
根據需求
交期
Standard
5 - 6 週
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001297
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
30.8 mm
放大倍率
2x
光圈
F0.139 - F0.022
光圈(有效 F/#)
F7.25 - F44.92
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.4 - 15.3 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
65 mm
同軸光源選項
Yes
製造商
Moritex
合適的產品