Moritex Lens MML2-SR65DVI-18C
Moritex
Moritex Lens MML2-SR65DVI-18C
C-mount 鏡頭接環
1.1" 感光元件格式
2x 放大倍率
Yes 同軸光源選項
65 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭配備 C-Mount,固定放大倍率為 2.00,具備一組光輸入,工作距離為 65mm,光圈可變。
這款 1.1 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
淨價
根據需求
交期
Standard
5 - 6 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001391
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
71.61 mm
放大倍率
2x
光圈
F0.125 - F0.045
光圈(有效 F/#)
F8 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.7 - 7.4 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1.1"
工作距離
65 mm
同軸光源選項
Yes
製造商
Moritex
合適的產品