Moritex Lens MML2-ST40
Moritex
Moritex Lens MML2-ST40
C-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
2x 放大倍率
No 同軸光源選項
40.1 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 2.00,無光輸入,工作距離為 40mm。
這款 1/2 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
淨價
根據需求
交期
Standard delivery
5 - 6 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001345
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
13.1 mm
放大倍率
2x
光圈
F0.07
光圈(有效 F/#)
F14.3
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
4.8 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
40.1 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品